Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Öljyterminaalin turvallisuus parani Fujairahassa

IL&FS:lle myönnettiin "Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017" -sertifikaatti

Fujairahin emiraatti on yksi Lähi-idän suurimmista säiliöalueista, jolla toimii tällä hetkellä 328 säiliötä. Paikassa käsitellään kattavaa öljytuotevalikoimaa yli 333 000 m3:n kapasiteetilla. IL&FS Group rakensi sen ja se avattiin vuonna 2014. IL&FS määräsi heti alusta tiukat turvallisuusstandardit alaa vaivanneiden, ihmishenkiä vievien, imagoa vahingoittavien ja miljoonien dollareiden tappioita aiheuttavien ylitäyttöonnettomuuksien välttämiseksi.

Asiakkaan hyödyt pähkinänkuoressa

  • Parantaa laitoksen turvallisuutta käyttämällä riippumatonta ja moninaista järjestelmää elämän, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi

  • Turvallisuusstandardit ovat korkeat käytettäessä uutta ja sertifioitua turvajärjestelmää

  • Tehokkuus paranee ja työmäärä vähenee käyttämällä automatisoituja etäkuormitustestejä

  • Vakuutuskustannukset alenevat ja laitoksen suorituskyky ja tuottavuus paranevat

  • Liiketoiminta lisääntyy imagon vahvistuessa

Asiakkaan haaste

Vaikka Liquiphant-pintakytkimet otettiin käyttöön heti alusta lähtien, niiden käyttö edellytti säännöllisiä manuaalisia kuormitustestejä. Niiden toteuttamiseksi ihmiset joutuivat kiipeämään tankkeihin, irrottamaan lähettimen ja simuloimaan hälytyksen laittamalla anturin öljyastiaan. Tyypillisesti yksi testi kesti neljä tuntia per säiliö, jolta ei testin aikana voinut käyttää. Ajan lisäksi haasteina olivat myös valvomon rajallinen tila ja integrointi olemassa olevaan SCADA-järjestelmään.

Endress+Hauserin ratkaisu

Kun automaattinen ylitäytön estojärjestelmä öljyterminaalissa otettiin käyttöön, aikaa vievät testit jäivät historiaan. IEC 61511 SIL-luokitettu ratkaisu havaitsee, näyttää ja estää varastointisäiliöiden vaarallisen ylitäytön API 2350:n mukaan. Se on itsenäisten ulkopuolisten turvatarkastajien SIL2/SIL3-sertifioima ja sisältää automaattisen kuormitustestitoiminnon, joka kattaa anturin, ohjelmoitavan logiikan ja hälytyslaitteet. Testitulokset tallennetaan ja ne voidaan tulostaa raportiksi: 16 säiliön kuormitustesti alle 5 minuutissa!