Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Jälkiasennus, jolla säästät rahaa

Langaton lämpötilan valvonta vaurioituneiden laakereiden havaitsemiseen

On jokaisen yrityksen etujen mukaista varmistaa, että prosessit sujuvat optimaalisesti. Järjestelmän alasajoon johtavat tapahtumat voivat aiheuttaa paitsi kalliita korjaustöitä, myös merkittäviä tulonmenetyksiä. Ilsenburger Grobblech GmbH optimoi laitoksensa toiminnan tallentamalla valssikaulojen laakereiden lämpötilat suoraviivaisella WirelessHART-toteutuksella.

Kaikkien kenttä
laitteiden helppo liittäminen WirelessHART-ratkaisulla. ©Endress+Hauser

Tulokset

  • Kitkalaakerien vaurioiden tunnistaminen

  • Ennakoivat huollot

  • Erittäin kalliiden kitkalaakerien suojaaminen

Ilsenburger Grobblech GmbH

Ilsenburger Grobblech GmbH optimoi laitoksensa toiminnan tallentamalla valssikaulojen laakereiden lämpötilat suoraviivaisella WirelessHART-toteutuksella.


Ilsenburger Grobblech GmbH
©Endress+Hauser

Asiakkaan haaste

Ilsenburger Grobblechin nelivalssain koostuu kahdesta työvalssista, jotka muokkaavat teräslevyjä suoraan, ja kahdesta tukivalssista, jotka välittävät valssipaineen työvalsseille. Nelivalssin valssausvoima on suurimmillaan 80 000 kilonewtonia. Vaatimukset ovat kovat, myös valssikaulojen laakereille. Laakerit sijaitsevat ylä- ja alatukivalssin tuki- ja vetopäissä. Nämä tunnetaan Morgoil®-kitkalaakereina.

Morgoil-laakerien tarvitsema voitelu on varmistettu erillisellä voitelupiirillä. Piirin lämpötilaa pitää valvoa niin tulo- kuin lähtöpuolellakin.Lämpötilaeron kasvu viittaa kasvaneeseen kitkaan laakerin sisällä, mistä voi seurata vaurio. Valssaimessa vallitsevat olosuhteet kuitenkin vaikeuttavat tarvittavien lämpötila-anturien luotettavaa kaapelointia

Ratkaisu

Lämpötilan mittaamiseen käytetään TR15-vastuslämpömittareita, hitsisuojataskua ja vaihdettavaa sisäosaa. Ne ovat osoittaneet arvonsa jo tuhansia kertoja haastavissa teollisissa sovelluksissa. Kussakin lämpötila-anturissa on sovitin, joka mahdollistaa WirelessHART-standardiin perustuvan langattoman tiedonsiirron. Tilanpuutteesta ja mahdollisesti rajallisesta radioyhteydestä johtuen sovitinta ei kannata asentaa suoraan lämpötila-anturiin.

Paitsi että sovitin helpottaa tiedonsiirtoa, se myös syöttää liitettyyn laitteeseen sähköä integroidusta akustaan.

Ratkaisu lähemmin

Kukin sovitin toimii lähettimenä ja vastaanottimena ja varmistaa, että tieto saadaan välitettyä WirelessHART-yhdyskäytävään, vaikka suora radioliikenne ei olisi mahdollista. WirelessHART-yhdyskäytävä muodostaa WirelessHART-verkon keskusliittymäkohdan ja hoitaa tiedonsiirron. Yhdyskäytävä kohdentaa verkon tiedonsiirtopolut ja pakettien ajoitukset automaattisesti.

Näin ollen uusia mittauspisteitä voidaan jälkiasentaa hyvin helposti. Mittausarvot tulevat yhdyskäytävältä Modbus RTU:n kautta paperittomaan piirturiin Memograph RSG40. Sieltä ne voidaan siirtää myös myöhempiin valvontajärjestelmiin. Kahdeksaa mittausarvoa valvotaan jatkuvasti. Jos asetettu kynnys ylittyy, valvontajärjestelmä antaa hälytyksen.

Sinun etusi

Tämän suhteellisen helposti asennettavan ja käyttöönotettavan ratkaisun ansiosta kitkalaakerien alkavat vauriot havaitaan ajoissa, ja niihin voidaan reagoida ennalta ehkäisevillä huoltotoimilla. Tämän tyyppiset kitkalaakerit samoin kuin niiden asennus ja irrottaminen sekä niihin liittyvä tuotannon seisokki ovat äärimmäisen kalliita.