Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Laboratorioanalyysin täydentäminen inline-mittauksilla

Inline-mittalaitteet vähentävät tuotantoseisokkeja, speksauksen vastaisia tuotteita sekä manuaalista näytteiden keräämistä

Elintarvikelaboratorion työntekijä ottaa manuaalisia sattumanvaraisia näytteitä laitoksen laboratorioon analysoitavaksi ©Endress+Hauser

Elintarviketehtaissa luotetaan nykyään manuaalisesti kerätyistä näytteistä tehtyihin laboratorioanalyyseihin tuotelaadun varmistamisessa prosessin eri vaiheissa. Haasteena laboratorioanalyyseihin luotettaessa on, että ne eivät tapahdu reaaliaikaisesti, ne ovat aikaa vieviä, kuormittavat laboratorioita ja jättävät tilaa manuaalisille virheille. Tässä artikkelissa esittelemme muutaman esimerkin siitä, miten kenttälaitteita voidaan käyttää verkkopohjaiseen laadunvalvontaan laboratoriotestauksen sijaan. Samalla mittaukset nopeutuvat, korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi ja laadunvalvontajärjestelmä automatisoituu.

Optimoi laatu ja paranna läpimenoa

Modernit inline-prosessianalysaattorit ja kenttälaitteet voivat korvata monet perinteisesti laboratorioissa tehdyt mittaukset luotettavasti tai ainakin täydentää niitä. Siirryttäessä offline-mittauksista inline-mittauksiin laboratoriokustannukset pienenevät, kun manuaalinen näytteiden kerääminen ja manuaaliset analyysit jäävät pois. Yhdenmukaisuus paranee mittausprosessin automatisoinnin ansiosta. Inline-mittaukset tuottavat tuloksia reaaliaikaisesti, joten automaatiojärjestelmät pystyvät sopeuttamaan prosessiparametrejä jatkuvasti laadun ja läpimenomäärien optimoimiseksi.